listwa styków męskich - PST 1,3/ 6-5,0 L18/13 - 1709973

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową

Listwa styków męskich, liczba biegunów: 6, wymiar rastra: 5 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: cynowy, Wartość maksymalna prądu zależy od zastosowanego wtyku. Niższa z obu wartości odnosi się do wtyku i listwy styków męskich. Listwa styków męskich jest wykonana z odpornego na wysokie temperatury tworzywa sztucznego i nadaje się tym samym do procesu lutowania rozpływowego.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Odpowiedni do procesów lutowania na fali i reflow
  • Optymalna geometria kołków do wszystkich wtyków COMBICON Pinstrip
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1709973
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626126098
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,001 KGM
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
Zobacz ofertę listew kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do układów licznikowych.

Zobacz ofertę listew kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do układów pomiarowych.
Dowiedz się więcej
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij