Terminal przyłączeniowy do PCB - MKDS 5N HV/ 4-ZM-6,35 BK SZS - 1709755

Na rysunku przedstawiono wersję 5-biegunową produktu

Terminal przyłączeniowy do PCB, wymiar rastra: 6,35 mm, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: czarny
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
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1709755
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key AABBAA -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4055626112107
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 13,090 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij