Terminal przyłączeniowy do PCB - GMKDS 1,5/ 2 BK - 1709502

Na rysunku przedstawiono wersję 2-biegunową produktu

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 17,5 A, wymiar rastra: 7,5 mm, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: czarny
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
  • Większe wymiary rastra do podwyższonych wymagań w związku z napięciem
  • Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1709502
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key AAABEA -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4055626071824
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 3,500 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij