Łączniki wtykowe płytek drukowanych - PTSM 0,5/ 6-PI-2,5 WH - 1709454

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, liczba biegunów: 6, wymiar rastra: 2,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kolor: biały, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wersja biała: stabilność koloru przy lutowaniu i zastosowaniu
  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Wysoka obciążalność prądowa 6 A przy bardzo małych wymiarach
  • Odwrócony wtyk ze stykami męskimi dla zabezpieczonych przed dotknięciem palcami wyjść urządzeń lub do swobodnych połączeń kabel-kabel
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1709454
Jednostka opakowania 100 pcs
Minimalne zamówienie 100 pcs
GTIN 4055626130385
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!



Serwis próbek

Zamów tutaj indywidualną próbkę

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij