Łączniki wtykowe płytek drukowanych - PTSM 0,5/ 5-PL-2,5 BK - 1709446

Na rysunku przedstawiono wersję 3-biegunową produktu

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, liczba biegunów: 5, wymiar rastra: 2,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kolor: czarny, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Wysoka obciążalność prądowa 6 A przy bardzo małych wymiarach
  • Intuicyjna obsługa blokady chroni przed przypadkowym rozłączeniem
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1709446
Jednostka opakowania 100 pcs
Minimalne zamówienie 100 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626130842
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij