Obudowy przepustów - MCVU 1,5/12-GFD-3,81 BD:11-22 - 1709426

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Blok wtyków Blok wtyków podłączanych, prąd znamionowy: 8 A, liczba biegunów: 12, wymiar rastra: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy, montaż: montaż bezpośredni

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
  • Boczny kołnierz do przymocowania śrubami do obudowy lub na płycie montażowej
  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1709426
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key AAAEJB -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4055626216720
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 13,080 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij