Łączniki wtykowe płytek drukowanych - FKCN 2,5/ 4-STF-5,08 BD:1-4 - 1709367

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 12 A, liczba biegunów: 4, wymiar rastra: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
  • Najmniejsze wymiary dla danego przekroju przewodu
  • Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
  • Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1709367
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key AAAFAB -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4055626064673
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 5,960 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia BG (Bułgaria)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij