Terminal przyłączeniowy do PCB - MKKDSG 3/ 5 - 1709352

Na rysunku przedstawiono wersję 3-biegunową

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 17,5 A, wymiar rastra: 5 mm, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: zielony
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
  • Przyłącze przewodów na kilku piętrach umożliwia większą szczelność stykową
  • Wbudowane zabezpieczenie przed wetknięciem zapobiega błędnemu umieszczeniu przewodu poniżej tulejki zaciskowej
  • Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1709352
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key AAACAA -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4055626736884
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 24,900 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij