Terminal przyłączeniowy do PCB - PTSA 1,5/3-3,5-F MIX RD,BU,WH - 1709252

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe: 250 V, wymiar rastra: 3,5 mm, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 45 °, kolor: wielokolorowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Ukośne połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na płytce drukowanej
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1709252
Jednostka opakowania 300 pcs
Minimalne zamówienie 300 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626056449
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij