Łączniki wtykowe płytek drukowanych - IPC 5/11-STF-7,62 - 1709241

Na rysunku przedstawiono wersję 5-biegunową produktu

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 41 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, liczba biegunów: 11, wymiar rastra: 7,62 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy
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
  • Odwrócony wtyk ze stykami męskimi dla zabezpieczonych przed dotknięciem palcami wyjść urządzeń lub do swobodnych połączeń kabel-kabel
  • Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
  • Certyfikat UL do 600 V przy minimalnych wymiarach
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1709241
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 527 (C-1-2013)
GTIN 4046356075787
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,050 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij