Terminal przyłączeniowy do PCB - PTE 1,5/ 2-7,5 EU - 1709231

Terminal przyłączeniowy do PCB, wymiar rastra: 7,5 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czarny. Do zastosowań specjalnych zgodnie z kategorią przepięciową IV i stopniem zabrudzenia 3 możliwe jest również znamionowe napięcie izolacji 250 V przy znamionowym napięciu udarowym 1 kV.
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
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1709231
Jednostka opakowania 250 pcs
Minimalne zamówienie 1000 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626053318
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,004 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij