Terminal przyłączeniowy do PCB - FFKDSA1/H-3,81- 2 BD:1,2 - 1708964

Na rysunku przedstawiono 1-biegunową wersję produktu

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe: 160 V, wymiar rastra: 3,81 mm, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: zielony

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
  • Obsługa i przyłączanie przewodów z jednej strony umożliwia integrację w przedniej ścianie urządzenia
  • Podwójne kołki lutownicze zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania
  • Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1708964
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626026961
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia GR (Grecja)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij