Złącze przepustowe - TW 95/ 4-CL - 1708755

Na rysunku przedstawiono wersję 5-biegunową produktu

Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Zaciski z dźwignią kolanową T-LOX, Przyłącze końcówki kablowej, liczba biegunów: 4, prąd obciążenia: 232 A, przekrój: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 3/0, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: 0 °, szerokość: 123 mm, kolor: szary

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Mechanizm dźwigniowy umożliwia szybkie i łatwe przyłączanie grubych przewodów
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Przestrzeń zaciskowa otwarta w zakresie 90° umożliwia komfortowe włożenie przewodu
  • Szybki montaż na ścianie bez użycia narzędzi za pomocą klina mocującego
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1708755
Jednostka opakowania 5 pcs
Minimalne zamówienie 5 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626020402
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,869 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij