Złącze przepustowe - TW 50/ 4-CL - 1708748

Na rysunku przedstawiono wersję 5-biegunową produktu

Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Zaciski z dźwignią kolanową T-LOX, Przyłącze końcówki kablowej, liczba biegunów: 4, prąd obciążenia: 150 A, przekrój: 10 mm² - 50 mm², szerokość: 98 mm, kolor: szary

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Mechanizm dźwigniowy umożliwia szybkie i łatwe przyłączanie grubych przewodów
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Przestrzeń zaciskowa otwarta w zakresie 90° umożliwia komfortowe włożenie przewodu
  • Szybki montaż na ścianie bez użycia narzędzi za pomocą klina mocującego
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1708748
Jednostka opakowania 5 pcs
Minimalne zamówienie 5 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626020341
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,524 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)

Serwis próbek

Zamów tutaj indywidualną próbkę

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij