Terminal przyłączeniowy do PCB - SPT 16/ 2-V-10,0-ZB MIX GY/OG - 1708639

Rysunek przedstawia wariant 5-biegunowy

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 76 A, napięcie znamionowe: 1000 V, wymiar rastra: 10 mm, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 90 °, kolor: wielokolorowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Przestrzeń zaciskowa otwierana za pomocą śrubokręta umożliwia komfortowe przyłączenie przewodów
  • Nieograniczone dopuszczenie UL dla 600 V dzięki ustawieniu kołków w zygzak
  • Pionowe połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na obwodzie drukowanym
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1708639
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626011950
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,016 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia BG (Bułgaria)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij