Łączniki wtykowe płytek drukowanych - GMSTB 2,5 HCV/ 3-ST-7,62BD+BR- - 1708549

Na rysunku przedstawiono 5-biegunową wersję produktu

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, liczba biegunów: 3, wymiar rastra: 7,62 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy
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
  • Wbudowana stalowa sprężyna dociskowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przy wahaniach temperatury i obciążenia
  • Certyfikat UL do 600 V przy minimalnych wymiarach
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1708549
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626007465
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,006 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij