Łączniki wtykowe płytek drukowanych - IPC 5/ 6-GF-7,62 - 1708530

Na rysunku przedstawiono wersję 5-biegunową produktu

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 41 A, napięcie znamionowe (III/2): 630 V, liczba biegunów: 6, wymiar rastra: 7,62 mm, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Lutowanie na fali

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
  • Odwrócona podstawa z konektorami żeńskimi do zabezpieczonych przed dotykiem wyjść urządzeń lub połączeń pomiędzy płytkami
  • Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
  • Wbudowana stalowa sprężyna dociskowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przy wahaniach temperatury i obciążenia
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1708530
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 541 (C-1-2013)
GTIN 4046356089456
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,018 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij