Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MC 1,5/ 4-ST-3,81 BK BDWH10-CX - 1708360

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, liczba biegunów: 4, wymiar rastra: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kolor: czarny, powierzchnia styku: cynowy
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
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1708360
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356994491
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,003 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij