Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MC 1,5/ 5-ST-3,5 BD:B-GND - 1708306

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, liczba biegunów: 5, wymiar rastra: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy
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
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1708306
Jednostka opakowania 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356989725
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,004 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij