Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 CP1 BD:+,- - 1708305

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, liczba biegunów: 4, wymiar rastra: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy
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
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1708305
Jednostka opakowania 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356989688
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,007 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij