Terminal przyłączeniowy do PCB - SPT 2,5/ 8-V-5,0 PIN 3,5 - 1708270

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe: 400 V, wymiar rastra: 5 mm, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 90 °, kolor: zielony

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Przestrzeń zaciskowa otwierana za pomocą śrubokręta umożliwia komfortowe przyłączenie przewodów
  • Obsługa i przyłączanie przewodów z jednej strony umożliwia integrację w przedniej ścianie urządzenia
  • Podwójne kołki lutownicze zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1708270
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356983709
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,011 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij