Łączniki wtykowe płytek drukowanych - TFKC 2,5/ 8-STF-5,08BKAUNZX43 - 1708220

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, liczba biegunów: 8, wymiar rastra: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kolor: czarny, powierzchnia styku: złoty

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Pozłacane powierzchnie stykowe zapewniają długotrwałą jakość przewodzenia
  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Łatwe wykonanie pętli potencjałów — optymalne rozwiązanie w przypadku magistrali
  • Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
  • Można zestawiać z rodziną MSTB 2,5
  • Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1708220
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356982559
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,019 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia BG (Bułgaria)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij