listwa styków męskich - PST 1,0/ 4-3,5 GY - 1708196

Rysunek przedstawia wariant 6-biegunowy

Listwa styków męskich, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 250 V, liczba biegunów: 4, wymiar rastra: 3,5 mm, kolor: szary, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Montaż przewlekany THR, Wartość maksymalna prądu zależy od zastosowanego wtyku. Niższa z obu wartości odnosi się do wtyku i listwy styków męskich. Listwa styków męskich jest wykonana z odpornego na wysokie temperatury tworzywa sztucznego i nadaje się tym samym do procesu lutowania rozpływowego.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Odpowiedni do procesów lutowania na fali i reflow
  • Optymalna geometria kołków do wszystkich wtyków COMBICON Pinstrip
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1708196
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356981873
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij