Złącze do PCB - PT 1,5/ 2-PH-3,5 BU - 1708165

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 200 V, liczba biegunów: 2, wymiar rastra: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z pałąkiem chroniącym żyły, kolor: niebieski, powierzchnia styku: cynowy
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
  • Możliwość łączenia przewodów dużych przekrojach dzięki prostokątnej komorze zacisku
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
  • Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1708165
Jednostka opakowania 250 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356980906
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,001 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij