Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MCVU 1,5/16-GFD-3,81 BD:1-16 - 1708075

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Blok wtyków Blok wtyków podłączanych, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, liczba biegunów: 16, wymiar rastra: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy, montaż: montaż bezpośredni

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
  • Boczny kołnierz do przymocowania śrubami do obudowy lub na płycie montażowej
  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1708075
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356965941
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,017 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij