Terminal przyłączeniowy do PCB - MKKDS 1/ 7-3,81 - 1708071

Rysunek przedstawia wersję 10-biegunową z 20 stykami

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe: 200 V, wymiar rastra: 3,81 mm, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: zielony
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
  • Najmniejsze wymiary dla danego przekroju przewodu
  • Przyłącze przewodów na kilku piętrach umożliwia większą szczelność stykową
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1708071
Jednostka opakowania 50 pcs
Strona katalogu Strona 85 (C-1-2013)
GTIN 4017918023522
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,008 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij