Terminal przyłączeniowy do PCB - PLH 5/ 4-7,5-ZF MIXRD/BK/RD - 1708037

Na rysunku przedstawiono 4-biegunową wersję produktu

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 41 A, napięcie znamionowe: 1000 V, wymiar rastra: 7,5 mm, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: Zacisk sprężynowy push-lock, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: wielokolorowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Niewymagający narzędzi mechanizm dźwigniowy umożliwia podłączanie i odłączanie przewodów z tulejkami lub bez
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Oszczędzające czas zaciski Push-in umożliwiają podłączanie przy zamkniętej dźwigience
  • Nieograniczone dopuszczenie UL dla 600 V dzięki ustawieniu kołków w zygzak
  • Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1708037
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356962544
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,017 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia SK (Słowacja)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij