Obudowy przepustów - PTSM 0,5/ 4-HHI-2,5-SMD WHR44 - 1707993

Na rysunku przedstawiono wersję 3-biegunową

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, liczba biegunów: 4, wymiar rastra: 2,5 mm, kolor: biały, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Lutowanie SMD, Artykuł z czopami zabezpieczającymi przed przekręceniem

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wersja biała: stabilność koloru przy lutowaniu i zastosowaniu
  • Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
  • Dostawa w opakowaniach taśmowych wg IEC 60286-3 do automatycznego wyposażania
  • Odwrócona podstawa z konektorami żeńskimi do zabezpieczonych przed dotykiem wyjść urządzeń lub połączeń pomiędzy płytkami
  • Dodatkowe haczyki zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1707993
Jednostka opakowania 500 pcs
Minimalne zamówienie 500 pcs
GTIN 4046356959162
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij