Terminal przyłączeniowy do PCB - GMKDS 3/ 2 GY - 1707849

Na rysunku przedstawiono wersję 2-biegunową produktu

Złącza do druku, prąd znamionowy: 24 A. Napięcie znamionowe: 500 V, raster: 7,5 mm, liczba biegun.: 2, rodzaj montażu: Poł. lut., rodzaj przyłącza: Przyłącze gwintowane, kierunek podłączenia od przewodu do płytki: 0°
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
  • Większe wymiary rastra do podwyższonych wymagań w związku z napięciem
  • Wbudowane zabezpieczenie przed wetknięciem zapobiega błędnemu umieszczeniu przewodu poniżej tulejki zaciskowej
  • Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1707849
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918229153
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,005 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij