Obudowy przepustów - MVSTBU 2,5/ 2-GFB-5,08 OG - 1707830

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Blok wtyków Blok wtyków podłączanych, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, liczba biegunów: 2, wymiar rastra: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kolor: pomarańczowy, powierzchnia styku: cynowy, montaż: montaż bezpośredni

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Bloki do wtykania bezpośredniego, z kołnierzami mocującymi do połączenia śrubami z płytami montażowymi lub ścianami obudów
  • Można zestawiać z rodziną MSTB 2,5
  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1707830
Jednostka opakowania 50 pcs
GTIN 4046356957991
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,006 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij