Terminal przyłączeniowy do PCB - MKDSP 25/ 2-15,00-F BK T20L - 1707811

Na rysunku przedstawiono wersję 5-biegunową produktu

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 125 A, napięcie znamionowe: 1000 V, wymiar rastra: 15 mm, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: czarny
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
  • Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
  • Kołnierze mocujące zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania
  • Wbudowane zabezpieczenie przed wetknięciem zapobiega błędnemu umieszczeniu przewodu poniżej tulejki zaciskowej
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1707811
Jednostka opakowania 25 pcs
Minimalne zamówienie 25 pcs
GTIN 4046356947619
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,047 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia SK (Słowacja)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij