Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MCV 1,5/12-GF-3,81 P26 THR - 1707735

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, liczba biegunów: 12, wymiar rastra: 3,81 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Montaż przewlekany THR, Informacje dla użytkownika i zalecenia dotyczące konstrukcji dla technologii Through Hole Reflow znajdują się w sekcji 'Materiały do pobrania'

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
  • Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
  • Pionowe połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na obwodzie drukowanym
  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1707735
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 217 (C-1-2013)
GTIN 4046356034432
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,004 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Serwis próbek

Zamów tutaj indywidualną próbkę

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij