Łączniki wtykowe płytek drukowanych - PTF 0,3/ 4-WB-8-H - 1707561

Rysunek przedstawia wariant

Konfekcjonowane złącza do PCB

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Montowane bez użycia narzędzi szybkozłącze do elastycznych PCB
  • Niewielkie rozmiary elementów predestynują je do zastosowań z małą ilością wolnego miejsca
  • Bezpieczne połączenie elastycznych PCB dzięki trzpieniowi ustalającemu
  • Wykonanie i badanie zgodnie z IEC 60838-2-2

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1707561
Jednostka opakowania 20 pcs
Minimalne zamówienie 20 pcs
GTIN 4046356934244
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,012 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij