Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MC 0,5/ 3-G-2,54 SMDR24C1 - 1706149

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 6 A, liczba biegunów: 3, wymiar rastra: 2,54 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: złoty, montaż: Lutowanie SMD, Stałe kodowanie pierwszego pinu, możliwość połączenia z wtykiem FMC 0,5/...-ST-2,54 C1

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
  • Dodatkowe haczyki zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania
  • Pozłacane powierzchnie stykowe zapewniają długotrwałą jakość przewodzenia
  • Dostawa w opakowaniach taśmowych wg IEC 60286-3 do automatycznego wyposażania
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1706149
Jednostka opakowania 465 pcs
Minimalne zamówienie 465 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 179 (C-1-2013)
GTIN 4046356842013
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,001 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij