Łączniki wtykowe płytek drukowanych - PT 1,5/ 3-PH-3,5-A BD:7-9 - 1702519

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 8 A, liczba biegunów: 3, wymiar rastra: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z pałąkiem chroniącym żyły, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Możliwość łączenia przewodów dużych przekrojach dzięki prostokątnej komorze zacisku
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
  • Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1702519
Jednostka opakowania 250 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356589338
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij