Łączniki wtykowe płytek drukowanych - PT 1,5/ 8-PH-5,0 BD:1-8 - 1702512

Brak zdjęcia

Wtyk, prąd znamionowy: 10 A, liczba biegunów: 8, wymiar rastra: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Możliwość łączenia przewodów dużych przekrojach dzięki prostokątnej komorze zacisku
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1702512
Jednostka opakowania 100 pcs
GTIN 4046356589017
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,010 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij