Łączniki wtykowe płytek drukowanych - FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,5GYBD:42,40 - 1702491

Brak zdjęcia

Wtyk, prąd znamionowy: 8 A, liczba biegunów: 8, wymiar rastra: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kolor: szary, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
  • Obsługa i przyłączanie przewodów z jednej strony umożliwia integrację w przedniej ścianie urządzenia
  • Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1702491
Jednostka opakowania 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356588607
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,007 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij