Złącze do płytek drukowanych - SPT 5/ 4-V-7,5-ZB BU/GY/BK/RD - 1701934

Brak zdjęcia

Złącza do druku, prąd znamionowy: 41 A, napięcie znamionowe: 800 V, wymiar rastra: 7,5 mm, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: sprężynowe, montaż: lut, kierunek przyłączania przewód/płytka: 90 °, kolor: niebieski, szary, czarny, czerwony

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1701934
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4046356567176
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,015 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij