Wtyk - PT 1,5/ 4-PVH-3,5-A RD BD10-13 - 1701927

Brak zdjęcia

Wtyk, prąd znamionowy: 6 A, liczba biegunów: 4, wymiar rastra: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z pałąkiem chroniącym żyły, Kolor: czerwona, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

146.34 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1701927
Jednostka opakowania 250 pcs
Minimalne zamówienie 250 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356566919
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,003 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Serwis próbek

Dla tego artykułu nie jest dostępna próbka.

Serwis próbek
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij