Wtyk - MVSTBW 2,5 HC/ 2-ST-5,08 BK - 1701571

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 16 A, liczba biegunów: 2, wymiar rastra: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kolor: czarny, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
  • Wbudowana stalowa sprężyna dociskowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przy wahaniach temperatury i obciążenia
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1701571
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356544283
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,005 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij