Złącze do płytek drukowanych - ZFKDSA 4- 7,5- 7 - 1701438

Brak zdjęcia

Złącze do druku, prąd znamionowy: 32 A, napięcie znamionowe: 630 V, wymiar rastra: 7,5 mm, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, montaż: Lut, kierunek przyłączania przewód/płytka: 45 °, kolor: szary

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Przestrzeń zaciskowa otwierana za pomocą śrubokręta umożliwia komfortowe przyłączenie przewodów
  • Osobny kanał mostka do prostego łączenia większej ilości styków za pomocą mostków wtykowych
  • Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1701438
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626052847
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,030 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij