Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDSP 25/ 3-15,00 BD:L1,L2,N - 1701305

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 125 A, номинальное напряжение: 1000 В, размер шага: 15 мм, полюсов: 3, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Cena:

838.17 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
  • Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
  • Wbudowane zabezpieczenie przed wetknięciem zapobiega błędnemu umieszczeniu przewodu poniżej tulejki zaciskowej
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1701305
Jednostka opakowania 25 pcs
Minimalne zamówienie 25 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356525497
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,065 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia SK (Słowacja)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij