Zestaw wzorcowy - SAMPLE PTSM 0,5/ 5-2,5-H-THR - 1701096

Rysunek przedstawia wersję 3-biegunową

Złącze do druku, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe: 160 V, wymiar rastra: 2,5 mm, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Montaż przewlekany THR, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: czarny

Cena:

189.35 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Wysoka obciążalność prądowa 6 A przy bardzo małych wymiarach
  • Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1701096
Jednostka opakowania 5 pcs
Minimalne zamówienie 5 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356515009
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia IN (Indie)

Serwis próbek

Dla tego artykułu nie jest dostępna próbka.

Serwis próbek
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij