Zestaw wzorcowy - SAMPLE PTSM 0,5/ 8-2,5-V-SMD - 1701091

Na rysunku przedstawiono wersję 3-biegunową

Złącze do druku, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe: 160 V, wymiar rastra: 2,5 mm, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie SMD, kierunek przyłączania przewód/płytka: 90 °, kolor: czarny

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Wysoka obciążalność prądowa 6 A przy bardzo małych wymiarach
  • Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
  • Pionowe połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na obwodzie drukowanym
  • Dodatkowe haczyki zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1701091
Jednostka opakowania 5 pcs
Minimalne zamówienie 5 pcs
GTIN 4046356515108
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia IN (Indie)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij