Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MSTB 2,5/ 6-GF-5,08 RD - 1700976

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 12 A, liczba biegunów: 6, wymiar rastra: 5,08 mm, kolor: czerwona, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Lutowanie na fali

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
  • Łatwa wymiana płytek drukowanych dzięki wtykanym podzespołom
  • Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Kierunek wtykania równoległy do płytki drukowanej
  • Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1700976
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356507486
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,004 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij