Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MCDN 1,5/ 4-G1-3,5 P26THR 4CP - 1700362

Brak zdjęcia

Gniazdo, prąd znamionowy: 8 A, liczba biegunów: 4, wymiar rastra: 3,5 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Montaż przewlekany THR

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
  • Przyłącze przewodów na kilku piętrach umożliwia większą szczelność stykową
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1700362
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4046356481793
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,003 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia BG (Bułgaria)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij