Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-3P-M12FR-2LB/.../... - 1696743

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-pinowa, zmienny typ kabla, wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowe M12, kod. A, z 2 LED, PIN 2+4 zmostkowane, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Elastyczne rozwiązania – konfigurowalne materiały ze zmiennymi długościami i typami kabla
  • Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1696743
Jednostka opakowania 1 pcs
Minimalne zamówienie 25 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 194 (C-2-2017)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij