Puszka czujników - urządzeń wyk. - SACB-8/16-L-M23 180 - 1692721

Puszka czujników - urządzeń wyk., zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Tworzywo sztuczne, Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 5, kodowanie: A - standard, przyporządkowanie gniazd: podwójne, Wskaźnik stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: Złącze wtykowe M23 180°, ekranowanie: nie

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Bezpieczne w polu, dzięki wytrzymałej obudowie i wysokim stopniom ochrony
  • Elastyczne, zdecentralizowane wiązkowanie sygnałów w przewodzie głównym
  • Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie
  • Oszczędność miejsca: skrzynka rozdzielcza z podwójnymi wyprowadzeniami dla dwóch czujników na gnieździe

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1692721
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 114 (PC-2009)
GTIN 4017918177799
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,148 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij