Kabel do transmisji danych - VS-8-VS67-RJ45/4P-AWG26-OF/2,0 - 1689417

Rysunek przedstawia artykuł z niebieskim kablem

Konfekcjonowany kabel ethernetowy CAT5e, ekranowany, 2-parowy, AWG 26 giętki (7-drutowa żyła), Line, RAL 5021 (niebieski), RJ45/IP67 na RJ45, długość: 2 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1689417
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918893422
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,098 KGM
Numer taryfy celnej 85444210
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij