Pokrywy ochronne - HC-B 10-SD-FQT/FS - 1687260

Pokrywy ochronne B10, do pałąka poprzecznego, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 21,6 mm, uszczelka: tak, ze sznurkiem, średnica oczka zawiesia sznurowego: 30 mm

Cena:

19.58 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1687260
Jednostka opakowania 10 pcs
Strona katalogu Strona 654 (C-2-2017)
GTIN 4017918574963
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,030 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij